製品の公開
Rill™ Toilet paper holder
Kohler

Rill™ Toilet paper holder

Google翻訳”,

滑らかなシルエットが明確な交差点に溶け込むリル バスルーム アクセサリー コレクションは、空間に優雅さをもたらします。 Rill トイレット ペーパー ホルダーは、幅広いバスルームのデザインを補完し、Rill バスルーム コレクションの他の製品とコーディネートできます。 KOHLER® を使用すると、最適な設計ソリューションを簡単に見つけることができます。

特徴

  • オープンエンドホルダーでトイレットペーパーの交換が素早く簡単に行えます
  • Rill コレクションの他の製品とコーディネートしてください
  • 取り付け金具が含まれています

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 取り付けが簡単 – 特別な工具は必要ありません

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R28009
  • コレクションセットToilet Tissue Holder
  • コレクションRill™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.22
  • 幅(inch)3.5
  • 奥行き(inch)7.2
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • ETIM コードEC010907
  • ETIM 名Recess for tissue holder
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
  • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 21
  • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers