製品の公開
Accra™ 24" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kohler

Accra™ 24" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

Google翻訳”,

ユニークなパターンのアクラ バニティ コレクションでは、ロココ調の装飾とクリーンでモダンなデザインが融合しています。きれいに成形されたフレームに幾何学的なドアと引き出しの前面に透かし彫りがはめ込まれているのが特徴のこれらのチッペンデール スタイルの芸術作品は、経験レベルに関係なくすぐに設置できます。キャビネットの色を選んで、バスルームの最大の魅力をカスタマイズします。キャビネット、カウンタートップ、シンク、Vibrant® ブラッシュドニッケルハードウェアはすべて化粧台セットに含まれています。追加のハードウェア仕上げも利用できます。

特徴

  • セットには、キャビネット、プレカットクォーツ化粧台トップ、シンク、脚、キャビネットハードウェアが含まれます
  • 4 インチ (102 mm) センターセットの蛇口穴
  • 3 方向に調整可能でゆっくり閉まるドア ヒンジにより、キャビネットへのアクセスが簡単
  • ソフトクローズサイドマウントスライドを備えたフルエクステンション 12-3/4 インチ (325 mm) ドロワー
  • 17-5/16 インチ (439 mm) のキャビネット内部には十分な収納スペースがあります
  • 仕上げに合わせたキャビネット内部は配管用の十分なスペースを確保
  • フロアライナー、引き出しオーガナイザー、完璧なサイズのコンテナ(別売り)などのオプションのアクセサリでストレージをカスタマイズします。
  • 蛇口は別売りです

材料

  • 石英化粧台トップは美しさと長期にわたる耐久性を追加します。
  • 無垢材と耐湿性MDF
  • 外装塗装済み
  • クォーツバニティトップ
  • ガラス質陶磁器シンク

インストール

  • 取り付けが簡単 – 特別な工具は必要ありません
  • 独立した洗面化粧台により設置が簡単になります

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: 木材製品の穴あけ、のこぎり、やすり掛け、または機械加工を行うと、カリフォルニア州でがんを引き起こすことが知られている物質である木粉にさらされる可能性があります。木の粉塵を吸い込まないようにするか、防塵マスクやその他の保護具を使用して個人を保護してください。詳細については、www.P65Warnings.ca.gov/wood をご覧ください。


Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R35897-ABS
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションAccra™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)36.14
  • 幅(inch)24.29
  • 奥行き(inch)19.24
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • ETIM コードEC010013
  • ETIM 名Bathroom vanity
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33
  • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework