製品の公開
K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet
Kohler

K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet

Google翻訳”,

アールデコスタイルからインスピレーションを得たルビコンは、すっきりとしたラインと繊細な曲線をブレンドして、用途の広い現代的なデザインを実現しています。その流線型の外観はお手入れが簡単で、さまざまなモダンなバスルームを補完します。

特徴

  • シングルレバーハンドルは使いやすく、水温の調整も簡単です。
  • プレミアムKOHLERはScratchSheild™テクノロジーで仕上げられており、最も過酷な日常の使用にも耐えます。
  • 1穴または3穴のシンクと互換性があります。
  • 一体型の自己完結型セラミックディスクバルブにより、容量と温度の両方の制御が可能です。
  • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材。

インストール

  • 簡略化された蛇口アセンブリ。ハードウェアの取り付けには特別な工具は必要ありません。

節水とリベート

  • 1.2 gpm(ガロン/分)の流量。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 5", Height 7-1/16"Width 5-13/16"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-R76214-4D
  • コレクションセットSink Faucets
  • コレクションRubicon®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓