製品の公開
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
    Kohler

    K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet

    Google翻訳”,

    ヴィンテージの金属細工に触発された価値のある蛇口は、大胆なファセットと複雑なディテールを組み合わせて、工業的なシックな外観を実現しています。手作りの美学を備えたこのシングルハンドルの蛇口は、伝統的な装飾だけでなく、古典的な要素を取り入れたモダンなデザインにリラックスした洗練をもたらします。

    特徴

    • 単穴設置または飾り座金付きの4インチセンター(飾り座金プレートを含む)用。
    • シングルレバーハンドルは使いやすく、水温の調整も簡単です。
    • 1.2 gpm(ガロン/分)の流量
    • シンクの邪魔にならない使用を可能にするためにスイベルを注ぎます。
    • 一体型の自己完結型セラミックディスクバルブにより、容量と温度の両方の制御が可能です。

    材料

    • プレミアム素材の構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    テクノロジー

    • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能の寿命を保証します。

    インストール

    • 簡略化された蛇口アセンブリ。ハードウェアの取り付けには特別な工具は必要ありません。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-R76255-4D
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションWorth®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.37
    • 幅(inch)6.25
    • 奥行き(inch)5
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets