製品の公開
K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Google翻訳”,

ヴィンテージの金属細工に触発された価値のある蛇口は、大胆なファセットと複雑なディテールを組み合わせて、工業的なシックな外観を実現しています。手作りの美学を備えたこの4インチのセンターセットのバスルームの蛇口は、伝統的な装飾とクラシックな要素を取り入れたモダンなデザインにリラックスした洗練をもたらします。

特徴

  • 4インチセンター用の2ハンドルセンターセット蛇口。
  • 2つのレバーハンドルにより、温水と冷水の別々の制御が可能です。
  • シンクの邪魔にならない使用を可能にするためにスイベルを注ぎます。
  • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • 耐久性と信頼性のためにプレミアム素材で作られています。
  • KOHLERの仕上げは、変色や腐食に耐えます。
  • 1.2 gpm(ガロン/分)の最大流量。

インストール

  • 簡略化された蛇口アセンブリ。ハードウェアの取り付けには特別な工具は必要ありません。

節水とリベート

  • WaterSense®ラベルの付いた蛇口は、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.2 gpmの蛇口よりも少なくとも30%少ない水を使用します。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    L 6-13/16", H 7-7/16", W 10-1/2"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-R76256-4D
  • コレクションセットSink Faucets
  • コレクションWorth®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓