製品の公開
K-T14414-3 Purist® Wall-mount bathroom sink faucet trim with 9", 90-degree angle spout and cross handles, requires valve
Kohler

K-T14414-3 Purist® Wall-mount bathroom sink faucet trim with 9", 90-degree angle spout and cross handles, requires valve

Google翻訳”,

ミニマリストデザインのスタイルを取り入れたピューリスト蛇口は、合理化された水制御を実現します。このシンクの蛇口のトリムは、簡単な操作のために90度の角度の付いた注ぎ口とクロスハンドルを備えています。便利なウォールマウントデザインは、お風呂やパウダールームにすっきりとしたカウンタートップを提供します。 2ハンドルセラミックディスクバルブと組み合わせると、このトリムは最適なパフォーマンスを提供します。

特徴

  • 真鍮構造。
  • 壁に取り付けられたデュアルコントロール。
  • クロスハンドル。
  • 静止した注ぎ口。
  • 排水が少ない。
  • 9''(229 mm)壁から排水管の中心まで90度の注ぎ口。
  • 1.2ガロン/分(4.5 l / min)の最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]。

節水とリベート

  • WaterSenseラベルの付いた蛇口は、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.2 gpmの蛇口よりも少なくとも30%少ない水を使用します。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 9-1/2", Height 8-1/2"Width 8"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-T14414-3
  • コレクションセットSink Faucets
  • コレクションPurist®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米