製品の公開
K-T16106-4A Revival® Wall-mount bathroom sink faucet trim with traditional lever handles and 9" spout, requires valve
Kohler

K-T16106-4A Revival® Wall-mount bathroom sink faucet trim with traditional lever handles and 9" spout, requires valve

Google翻訳”,

ヨーロッパスタイルと初期のアメリカの影響をブレンドしたリバイバル蛇口とアクセサリーは、バスルームのデザインに継続性をもたらします。このバスルームシンクの蛇口トリムは、優雅なアーチ型の注ぎ口と、省スペースのウォールマウントデザインの伝統的なスタイルのレバーハンドルを備えています。これは、容器のシンクまたは蛇口の穴のないシンクにエレガントな選択肢です。このトリムを2ハンドルセラミックディスクバルブと組み合わせて、最適なパフォーマンスを実現します。


特徴

  • 2つの従来のレバーハンドルにより、ボリュームと温度の両方の制御が可能です
  • 9-1 / 4''(235 mm)の注ぎ口リーチ。
  • 1.2ガロン/分(4.5 l / min)の最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]。
  • 1/4回転ウォッシャーレスセラミックディスクバルブ
  • リバイバルの蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントと調整して、バスルームを完成させます。

材料

  • プレミアムメタルコンストラクション
  • KOHLER仕上げは腐食や変色に耐えます

インストール

  • 壁取り付け設置
  • 2ハンドルのバスルームの蛇口トリムのみ、取り付けを完了するにはK-410-Kセラミックバルブが必要です

節水とリベート

  • WaterSenseラベルの付いた蛇口は、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.2 gpmの蛇口よりも少なくとも30%少ない水を使用します。


Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T16106-4A
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションRevival®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.94
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)9.25
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets