製品の公開
Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm

Google翻訳”,

モダンなフォルムとモダンな機能が融合したコーラー® コンポーネント コレクションは、制御されたフォルムと、あらゆるラインと角度における厳しい精度によって特徴づけられています。

特徴

  • 固定注ぎ口
  • 10 インチ (254 mm) の注ぎ口到達距離
  • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.2 gpm (4.5 lpm)
  • ドレンは別売りです
  • コンポーネント コレクションの他の製品とコーディネートできます。

材料

  • 真鍮
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T23890
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションComponents®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.36
  • 幅(inch)2.36
  • 奥行き(inch)9.66
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米