製品の公開
Riff® MasterShower® transfer valve trim
Kohler

Riff® MasterShower® transfer valve trim

Google翻訳”,

歴史的なアメリカ南部のフランスとスペインの建築にインスパイアされた Riff バスルームの蛇口コレクションは、伝統的なデザインに現代的なひねりを加えています。独特の四角いラインは、時代を超越した雰囲気で空間を高めます。考え抜かれた機能性と相まって高いデザインを提供する Riff コレクションは、真のモダンクラシックです。

特徴

  • シングルハンドルでアウトレットへの流れを制御
  • ADA準拠の人間工学に基づいたハンドル
  • リフ コレクションの他の商品とコーディネートできます
  • K-728-K 2 方向または 3 方向トランスファー バルブ、または K-737-K 2 方向または 3 方向ダイバーター バルブ (別売り) が必要です。

材料

  • 信頼性と耐久性を保証する金属製のハンドルを備えたプレミアム素材構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 特許取得済みの K ジョイント取り付け技術により、バルブのラフインのばらつきに関係なく、一貫したトリムの外観が保証されます
  • 壁掛け

Kohlerに連絡する

仕様

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T23953-4
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションRiff™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.27
  • 幅(inch)4.27
  • 奥行き(inch)4.16
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017910
  • ETIM 名Accessories for sanitary devices
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

対応地域

北米