製品の公開
Tone™ Wall-mount bathroom sink faucet trim
Kohler

Tone™ Wall-mount bathroom sink faucet trim

Google翻訳”,

クリーンなラインとソフトなティアドロップ ベースの Tone バスルーム蛇口コレクションは、ミッドセンチュリー モダン スタイルに新鮮なテイクを加えています。ミニマリズムと暖かさが融合したこの魅力的なデザインは、どんな空間にも完璧にフィットします。考え抜かれた機能性と相まって、トーン コレクションはダイナミックな美しさです。

特徴

  • 2つのレバーハンドルで温水と冷水を別々にコントロール
  • 7-11/16 インチ (195 mm) の注ぎ口のリーチ
  • 60 psi (4.14 bar) で 1.2 gpm (4.5 lpm) の最大流量
  • トーン コレクションの他の商品とコーディネートできます

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

節水とリベート

  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の Water Efficiency ポイントを獲得するのに役立ちます。

インストール

  • ウォールモウ

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T26439-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションTone™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.64
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)7.66
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets