製品の公開
Riff® Deck-mount bath faucet trim
Kohler

Riff® Deck-mount bath faucet trim

Google翻訳”,

歴史的なアメリカ南部のフランスとスペインの建築にインスパイアされた Riff バスルームの蛇口コレクションは、伝統的なデザインに現代的なひねりを加えています。独特の四角いラインは、時代を超越した雰囲気で空間を高めます。考え抜かれた機能性と相まって高いデザインを提供する Riff コレクションは、真のモダンクラシックです。

特徴

  • 2つのレバーハンドルで温水と冷水を別々にコントロール
  • 7-1/2 インチ (191 mm) のスパウト リーチ、スリップフィット接続とダイバータ ノブ付き
  • リフ コレクションの他の商品とコーディネートできます
  • トリムのみ、取り付けにはバルブが必要

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • デッキまたはバスマウント

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T2740-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションRiff™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.52
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)7.46
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米