製品の公開
K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower

5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
Google翻訳”,

自立式バス用に設計されたStillnessバスフィラートリムは、モダンなバスルームに繊細でミニマルな外観をもたらします。このフィラーは、すっきりとした印象的なスタイルの背の高いアーチ型の注ぎ口が特徴です。レバーハンドルで水温を簡単にコントロールでき、付属のハンドシャワーで入浴も便利です。

特徴

  • シングルレバーハンドルにより、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方が可能です
  • シフトハンドシャワーと60"ホースが含まれています。
  • KOHLERセラミックディスクバルブは、耐久性のある性能の寿命のために業界の寿命基準を超えています。
  • 45psiで最大流量8gpm
  • 8-1 /2"注ぎ口リーチ
  • 最大注ぎ口の高さ33-3/4 "
  • Stillnessの蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントと連携して、バスルームを完成させます。

材料

  • プレミアムメタルコンストラクション。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • フロアマウント
  • 浴槽との適合性は用途によって異なります

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 8-1/2", Height 39-3/8"Width 7-15/16"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-T97344-4
  • コレクションセットBathtub Faucets Fillers
  • コレクションStillness®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓