製品の公開
Riff® Rite-Temp® valve trim
Kohler

Riff® Rite-Temp® valve trim

Google翻訳”,

歴史的なアメリカ南部のフランスとスペインの建築にインスパイアされた Riff バスルームの蛇口コレクションは、伝統的なデザインに現代的なひねりを加えています。独特の四角いラインは、時代を超越した雰囲気で空間を高めます。高いデザイン性と考え抜かれた機能性を兼ね備えたリフ コレクションは、真のモダン クラシックです。このトリムを Rite-Temp® 圧力バランス バルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • 1 つのハンドルで、オン/オフの起動と温度設定の両方を制御します。
  • ADA準拠の人間工学に基づいたハンドル
  • リフ コレクションの他の商品とコーディネートできます

材料

  • 信頼性と耐久性を保証する金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • バルブまたはバルブの組み合わせが必要: Rite-Temp® K-304 バルブ シリーズ、K-8304 バルブおよびカートリッジ キット シリーズ、K-8305 シリーズ カートリッジを使用した K-8300 シリーズ バルブ ボディ、または K-2971-KS 3/ 4" 圧力バランス バルブ (別売り)
  • 壁掛け

Kohlerに連絡する

仕様

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS23952-4
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションRiff™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.47
  • 幅(inch)6.47
  • 奥行き(inch)4.16
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEG017910
  • ETIM 名Accessories for sanitary devices
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties