製品の公開
K-TS6908-2A Triton® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with standard handle, NPT spout and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS6908-2A Triton® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with standard handle, NPT spout and 2.5 gpm showerhead

Google翻訳”,

実用的なデザインと頑丈な真ちゅう製の構造を備えたTriton蛇口は、信頼できるパフォーマンスとスタイルを競争力のある価格で兼ね備えています。このトリトンバスとシャワートリムは、破壊に強いインデックスボタン、シャワーヘッド、注ぎ口、標準ハンドルを備えています。このトリムをRite-Temp圧力バランスバルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。


特徴

  • ハンドル付きフェースプレート、バススパウト、フランジ付きシャワーアーム、シャワーヘッドが含まれています。
  • シングルハンドルは、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方を制御します。
  • 金属製のハンドルが付属しています。
  • 1/2"NPT接続のダイバータバススパウトが含まれています。
  • 単一機能の2.5gpm(9.5 l / min)シャワーヘッドが含まれています。
  • Triton蛇口コレクションを補完します。

注:この製品は、CAおよびCOに発送できません。

材料

  • 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLERの仕上げは、業界の耐久性基準を超えて、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS6908-2A
  • コレクションセットShowers
  • コレクションTriton®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.44
  • 幅(inch)6.44
  • 奥行き(inch)7.13
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers