製品の公開
Agora Steel Bench with Backrest PAR4054
KOMPAN

Agora Steel Bench with Backrest PAR4054

Google翻訳”,
AGORA スチールベンチ(背もたれ付き)は、KOMPAN の受賞歴のある家具ラインの一つです。AGORA は、デザイン品質に妥協することなく、屋外家具の最新のインクルーシブ デザイン原則に基づいて開発されています。KOMPAN は、公共スペースをより魅力的で、誰にとってもアクセスしやすいものにすることを心から信じています。AGORA は、建築の創造性を刺激し、個々の顧客プロジェクトの現場固有の要件に適合するために、アンカー、色、および材料のオプションに関して高い柔軟性を提供します。AGORA の全ラインは、耐破壊性が非常に高いスチール バージョンで提供されており、テーブル トップとシートは穴あき HDG スチール製で、メンテナンスの必要性がほとんどありません。スチール バージョンは、都市のビジュアル アイデンティティをサポートしたり、ステートメントを表現したりするために、アクセント カラーで利用できます。
技術仕様
  • Unique refagora-steel-bench-with-backrest-par4054
  • コレクションセットOutdoor Furniture
  • コレクションAgora
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)34
  • 幅(inch)71
  • 奥行き(inch)20
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment