製品の公開
Baby Seat, 8 ft SW990023
KOMPAN

Baby Seat, 8 ft SW990023

Google翻訳”,
ベビーシートスイングの丈夫なベビーシートは、乳幼児とその保護者にとって魅力的な誘いです。ベビーシートスイングの揺れる動きは、乳幼児を何度も何度も乗りたがらせます。このアトラクションにはいくつかの利点があります。まず、スイングシートは座っている乳幼児を全方位で支えるので、安心感が保証されます。次に、ゴム製のシートは乳幼児が子供の目の高さにくるように適切な高さに配置されています。揺れる動きは子供の運動能力、特にバランス感覚と空間感覚を訓練します。揺れながら座っていると、体幹の筋肉も訓練されます。これらの身体能力はすべて、乳幼児が歩行し、周囲を安全に移動するための基礎となります。この動作は、因果関係の理解と思考力を刺激します。社会的には、スイングしたり、両親や保護者、兄弟にスイングシートで押されたりすることはとても楽しいことです。
技術仕様
  • Unique refbaby-seat-8-ft-sw990023
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)25
  • 幅(inch)15
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment