製品の公開
Bird's Nest Swing NRO911
KOMPAN

Bird's Nest Swing NRO911

Google翻訳”,
あらゆる遊びの中でも、バード ネスト スイングは大人気です。子供たちはこの遊びが大好きで、一人でもみんなでも楽しめます。楽しくてがむしゃらな遊びを盛り上げるのに最適です。座席はさまざまな能力と年齢の複数のユーザーが座れるように設計されており、毎日何時間もスリル満点のスイングを楽しめます。スイングはとてつもなく楽しいだけでなく、子供たちの ABC、つまり敏捷性、バランス、協調性、そして空間認識力を鍛えます。これらの運動能力は、距離を判断して安全に移動するために不可欠です。スイングでは、立つ、座る、寝転ぶ、そしてもちろん飛び降りることもできます。これらのアクティビティはすべて、腕、脚、体幹の筋肉を鍛えます。飛び降りることで骨密度が強化されます。そのほとんどは生後数年間に作られます。最後に、このスイングは順番を守ることや協力することなどの社会性をサポートします。
技術仕様
  • Unique refbirds-nest-swing-nro911
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)112
  • 幅(inch)81
  • 奥行き(inch)163
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment