製品の公開
Crawling Pyramid Playground Equipment NRO826
KOMPAN

Crawling Pyramid Playground Equipment NRO826

Google翻訳”,
クローリングピラミッドは子供たちに大人気です。ランダムに配置された梁は、ユニットを登ったり探検したりすることに熱心な冒険好きなプレイヤーを引きつけます。傾斜した梁と水平の梁は、「地面は溶岩」や鬼ごっこなど、バランス感覚を中心とした古典的な遊び場ゲームを数多く生み出します。傾斜したレイアウトのクローリングピラミッドは、他のすべての感覚の基礎となるバランス感覚を子供たちに常に刺激します。走る、じっと座る、集中する、学ぶ能力を強化するだけでなく、特にバランスを失いそうになったときに、世界を管理し、適応できるという自信も子供たちに与えます。クローリングピラミッドの多くの水平の梁は、社会情動的スキルの発達と友情の形成に重要な、社交のための休憩を促します。
技術仕様
  • Unique refcrawling-pyramid-playground-equipment-nro826
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)59
  • 幅(inch)159
  • 奥行き(inch)157
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment