製品の公開
Climbing Net NRO813
KOMPAN

Climbing Net NRO813

Google翻訳”,
クライミング ネットは、子供たちが何度も挑戦したくなる万能のクライマーです。傾斜したスパイダー ネットとクライミング クリート付きロープで、楽しく挑戦的に登ったり降りたりできます。スパイダー ネットには部分的に傾斜した水平の横木があり、登るときに足を支える難易度が上がります。これにより、固有受容覚、空間認識、および交差協調が鍛えられます。これらの運動能力はすべて、距離を判断し、自信を持って周囲を管理し、事故を回避するために不可欠です。クライミング ロープは、ロープにつかまりながら上昇する、異なる種類のクライミングを提供します。さまざまなクライミングは、腕、脚、および体幹の筋肉を集中的に鍛えます。広々としたクライミング ネットは多くの子供たちを収容でき、一緒に登ったり休憩したりすることで、重要な社会的感情的スキルを発達させます。クライミングは、他の多くの重要な生活スキルを訓練するスキルであるため、クライミング ネットは遊び場に最適な追加要素となります。
技術仕様
  • Unique refclimbing-net-nro813
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)102
  • 幅(inch)106
  • 奥行き(inch)98
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルザイル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment