製品の公開
Cross Training Combi 4 Compact FAZ20501
KOMPAN

Cross Training Combi 4 Compact FAZ20501

Google翻訳”,
Combi 4は、最も汎用性の高いファンクショナルトレーニング製品であるサスペンショントレーナーとマグネティックベルを組み合わせた製品です。サスペンショントレーニングは、筋力、バランス、柔軟性、そして体幹の安定性を同時に向上させるため、非常に効果的です。49種類のエクササイズを備えたサスペンショントレーナーは、ユーザーのフィットネスレベルを問わず、あらゆる筋肉群を機能的かつ効果的にトレーニングできる、最も汎用性の高いエクササイズ機器の一つです。サスペンショントレーナーは、抵抗を調整できるため、誰もが自分のレベルに合ったトレーニングが可能です。体勢を調整することで抵抗を増減させ、各エクササイズの強度を調節できます。2つ目のアクティビティは、革新的な磁気ブレーキシステムであるマグネティックベルです。これにより、ユーザーは動きの速度を上げることで抵抗を高めることができます。この特許取得済みのシステムは、マグネティックベルを落とした際にブレーキとして機能し、衝撃を大幅に軽減します。軽、中、重のトレーニング重量を選択できるため、トレーニングの強度を調整でき、マグネティックベルは、トレーニング経験者にも未経験者にも使いやすい機器となっています。マグネットベルは上下に自由に動き、360度回転します。これにより、メディシンボールやケトルベルを使ったエクササイズに非常に似たエクササイズを行うことができます。マグネットベルには、6kg、9kg、12kgの3種類の重量が用意されています。
技術仕様
  • Unique refcross-training-combi-4-compact-faZ20501
  • コレクションセットCross Training
  • コレクションEssentials
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)115
  • 幅(inch)47
  • 奥行き(inch)174
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルザイル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment

対応地域

北米