製品の公開
Daisy Desk with Seats M261
KOMPAN

Daisy Desk with Seats M261

Google翻訳”,
デイジーデスク(座席付き)は、年齢相応のサイズと愛らしい花柄で、乳幼児の興味を引き、すぐに歓迎してくれます。このデスクは、友達や保護者と一緒に、パーツを自由に動かして遊ぶのに人間工学的に正しい場所です。黄色のボウルは材料を入れるのに最適な容器です。持ち上げて中身を空にできるので、小さなお子様のお気に入りの遊びです。デイジーデスク(座席付き)は、3つの座席がアイコンタクトを確保できるように配置されているため、社交的な遊びを促します。大人はテーブルに座って、インフォーマルまたはフォーマルに遊びを指導することができます。デイジーデスク(座席付き)は、幼児が遊び場での激しい動きから抜け出す機会を提供します。この休息は、遊びに費やす時間を増やすことになります。遊び場で仲間を見て刺激を受けたり、交流したり、友達を作ったりする機会を与えてくれます。
技術仕様
  • Unique refdaisy-desk-with-seats-m261
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)16
  • 幅(inch)51
  • 奥行き(inch)56
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment