製品の公開
Sensory Dome Climbing Playground Equipment CRP812001
KOMPAN

Sensory Dome Climbing Playground Equipment CRP812001

Google翻訳”,
センサリードームは、子どもたちが楽しく親しみやすい感覚遊び場で、スリルやゾクゾク感、不思議な光学現象を体験できる、遊びの楽しさいっぱいの場所です。センサリードームには、さまざまな能力の子どもたちの興味を引きつけ、遊びの中で成長を促す、斬新な遊びが豊富に用意されています。巨大なネットは垂直にも水平にも吊り下げられており、スリル満点の登り坂や、ゾクゾクするような出会いの場として最適です。ドームのネットの中を這ったり、登ったり、移動したりすることで、年齢に応じた筋肉と運動能力が鍛えられ、子どもたちは体力、安定性、そして動くことへの自信など、遊びを通して得られる大切なメリットを享受できます。地上レベルでは、子どもたちが上に登ると様々なネットが揺れ、遊び心のある動きとプレイヤー間の一体感が生まれます。センサリードームは透明なので、レベルやアクティビティを超えて、活発な協力、配慮、コミュニケーションを促す遊び場となっています。
技術仕様
  • Unique refsensory-dome-climbing-playground-equipment-crp812001
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションCorocord
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)163
  • 幅(inch)306
  • 奥行き(inch)291
関連
  • 主なマテリアルザイル
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment