製品の公開
Double Overhead Ladder Robinia FRO213
KOMPAN

Double Overhead Ladder Robinia FRO213

Google翻訳”,
モンキーバーとしても知られるオーバーヘッドラダーは、障害物コースの要素の中で最もよく知られているかもしれません。足を使わずに反対側に到達することが目的です。上半身の筋力とクロスボディコーディネーションをトレーニングします。このオーバーヘッドラダーは幅が広く高さがあるため、誰でもぶら下がって自由に動くことができます。全員がオーバーヘッドラダーに到達できるように、高さの異なる4つのステップポッドがあります。スタンドアロンアイテムとして、ダブルオーバーヘッドラダーはグループワークアウトに最適です。8人が懸垂エクササイズを行うスペースがあり、全身ワークアウトのためにサスペンショントレーナーを取り付けることもできます。ロビニアバーは、樹皮をはがし、樹液のない様々なサイズのロビニアの幹で作られています。ロビニアは、さまざまな気候条件で高い強度と自然な耐久性を備えたヨーロッパ原産の木材種です。KOMPANはFSC認証を受けた木材を使用しています。
技術仕様
  • Unique refdouble-overhead-ladder-robinia-fro213
  • コレクションセットRobinia Obstacle Courses
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)88
  • 幅(inch)50
  • 奥行き(inch)178
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment