製品の公開
Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303
KOMPAN

Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303

Google翻訳”,
幅広のエンバンクメント・スライドは、子どもたちが何度も何度も上り坂をループして滑り降りる、とても魅力的な遊びです。エンバンクメント・スライドは、遊び場の目玉となるでしょう。滑るスリル満点の体験に加え、エンバンクメント・スライドは、子どもたちがバランス感覚や空間感覚といった基本的な運動能力を養うのにも役立ちます。これらは、自信を持って安全に世の中を回っていく上で重要です。滑っては駆け上がるというループを繰り返すことで、有酸素運動と筋力トレーニングにもなります。幅が広いため、友達と一緒に滑り降りる際に、とても魅力的な、わいわいとした雰囲気が生まれます。これは子どもたちの社会情緒的な成長に繋がり、一緒に滑ることで子どもたちが協調性を育むことで、さらに大きなメリットとなります。幅が広いため、保護者も一緒に遊びに参加できます。
技術仕様
  • Unique refembankment-slide-5-foot-wide-5-foot-high-ksl30303
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)38
  • 幅(inch)51
  • 奥行き(inch)110
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment