製品の公開
Explorer Dome Climbing Playground Equipment CRP812501
KOMPAN

Explorer Dome Climbing Playground Equipment CRP812501

Google翻訳”,
楽しさいっぱいのジャングルです! 驚くほど曲がりくねったネット、ロープ、ぐらぐらする遊具で、大きくなったお子さまは遊びが止まらなくなります。広々とした上部のネットは、子どもたちのグループの待ち合わせ場所として最適です。ネット、変わったチューブ、ロープのはしご、遊び用の貝殻、ココナッツロープなど、複数の遊びのレベルに登って到達する方法はたくさんあります。この豊富な登り、這いずり、バランスをとる動きのおかげで、お子さまは何度も戻ってきて、以前のネット登りの試みを洗練させ、上回ることができます。ねじったり、跳ねたり、バランスをとったり、登ったりする動きが多数あるため、お子さまの運動能力 ABC: 敏捷性、バランス、協調性を強力にサポートします。ロープの構造が透明なため、空間認識力が刺激され、社会的交流も容易になります。社交性、順番を守ること、共感力は、生涯にわたって役立つ社会情動的スキルであり、エクスプローラー ドームで遊ぶときに繰り返し活用されます。
技術仕様
  • Unique refexplorer-dome-climbing-playground-equipment-crp812501
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションCorocord
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)163
  • 幅(inch)320
  • 奥行き(inch)278
関連
  • 主なマテリアルザイル
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment