製品の公開
Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112
KOMPAN

Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112

Google翻訳”,
フォレストバグは、親しみやすい顔とシンプルな形状で、幼児を短距離から長距離まで、何度も何度も遊ばせたくなる乗り物です。魅力的なサイズに加え、スチール製の持ち手、ゴム製の足置き、滑らかな木製のボディが、フォレストバグの触感を豊かにします。豊かな触感は、特に幼児にとって大きな動機付けとなります。重さ、滑らかさ、温度、柔軟性といった素材の特性を理解する上で、危険を判断する上で重要なスキルとなります。スプリングが付いているので、何時間、何年、何十年と遊び続けることができます。フォレストバグの心地よく揺れる動きは、じっと座って集中する能力に不可欠なバランス感覚と空間認識力を鍛えます。これらのスキルは、身体への自信を育み、転倒を避ける方法を学ぶ上でも非常に重要です。
技術仕様
  • Unique refforest-bug-springers-seesaws-oak-nro112
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)27
  • 幅(inch)19
  • 奥行き(inch)28
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment