製品の公開
Leg Lift & Pull Up FSW238
KOMPAN

Leg Lift & Pull Up FSW238

Google翻訳”,
この製品は、レッグリフトステーションと懸垂バーを組み合わせることで、限られたスペースで膨大な数のエクササイズを行うことができます。レッグリフトステーションは腹筋トレーニングに最適な器具です。椅子に座ったまま脚を上げることで、腹筋を鍛えることができます。このエクササイズは腹筋全体を鍛えることができます。懸垂は筋力トレーニングに欠かせない要素です。懸垂バーは、様々な手の位置に対応する複数のグリップを備え、幅広いエクササイズを提供します。足を水平バーに置くことで、初心者は懸垂中に体重をかけて行うことができ、徐々に上級者向けのトレーニングへと進めることができます。誰もが懸垂バーに手が届くように、ステップポッドが用意されています。
技術仕様
  • Unique refleg-lift-pull-up-fsw238
  • コレクションセットFitness
  • コレクションPro Cross Training
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)94
  • 幅(inch)43
  • 奥行き(inch)46
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment