製品の公開
Little Turtle's Town Playground Equipment NRO4001
KOMPAN

Little Turtle's Town Playground Equipment NRO4001

Google翻訳”,
リトルタートルズタウンは、幼児が何度も繰り返し夢中になれる、魅力的な遊びの世界です。遊びのアクティビティが豊富なので、探求心が湧き、子どもの発達の様々な側面をサポートします。KOMPAN Play Instituteの調査によると、豊富な操作要素が遊びの定着率を高めることが実証されています。さらに、この遊びは劇的な遊びをサポートし、幼児の言語能力とコミュニケーション能力の発達を促します。リトルタートルズタウンでは、幼児は様々なテーマに沿った操作要素のある遊びパネルをぐるぐる回ることができ、粗大運動能力と微細運動能力、そして筋肉を駆使することができます。家をテーマにしたユニットと操作要素は、幼児の劇的な遊びの芽生えを促します。リトルタートルズタウンのサイズは、幼児にとって最適なサイズです。橋のリンクは、バランスをとったり、跳ねたり、這ったりする体験を提供するだけでなく、空間関係、つまり高低差、上下の概念を育みます。これは、数学的理解を支える空間認識力を高めます。可愛らしい滑り台は移乗台と緩やかに繋がっており、移動が困難な方にもスムーズに介助できます。リトルタートルズタウンの透明性は、室内外を問わず、すべてのお友達とのコミュニケーションと協力に素晴らしい効果をもたらし、交代や協力のスキルを育みます。開放的なデザインのおかげで、誰もが遊びに参加できます。
技術仕様
  • Unique reflittle-turtles-town-playground-equipment-nro4001
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)111
  • 幅(inch)208
  • 奥行き(inch)264
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment