製品の公開
Mini Dome with Slide CRP810201
KOMPAN

Mini Dome with Slide CRP810201

Google翻訳”,
素晴らしいミニドームは、遊びの豊かさ、バリエーション、そしてディテールで、子供たちを何度も驚かせます。ドームはどこからでも入ることができ、弾む膜、ネット、登りロープ、階段を使って幼児を一番上の膜サークルまで連れて行きます。この弾む展望台は友達との出会いを誘います。その下には、さまざまな登りまたはのぞき見できる膜で居心地の良い隠れ家が作られ、いないいないばあなどの遊びの定番を誘います。中央のネットの周りのパネルとハンモックは、感覚を刺激するディテールでドラマチックな遊びと探検を可能にします。滑り台は遊びを引き付け、バランス、協調性、固有受容感覚などの運動能力を訓練する遊びの提供を完成させます。これらは、自信を持って安全に体を動かすための基礎となります。多様な動きは、数学を理解するための基礎となる空間、形状、大きさの理解も植え付けます。ミニドームは遊びのキャパシティが広く、子供たちは順番を守るスキルを学び、遊びを通して友達を作ります。
技術仕様
  • Unique refmini-dome-with-slide-crp810201
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションCorocord
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)100
  • 幅(inch)291
  • 奥行き(inch)295
関連
  • 主なマテリアルザイル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment