製品の公開
Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301
KOMPAN

Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301

Google翻訳”,
ネットツイスターの垂直ロープは、子供たちを魅了して遊びに誘い、頂上まで登らせます。ネットツイスターは、様々な年齢の子供たちが楽しめる遊びを提供し、異年齢間の交流を促します。特に、挑戦的な遊びが好きな年長の子供たちに人気です。回転しながら、立ったり座ったり、おしゃべりしたりできる、まさに理想的な交流の場です。頂上まで登ったり、降りたり、回ったり、ネットツイスターを押したり引いたり、そして飛び降りたりすることで、子供たちは運動能力、バランス感覚、筋力、そして骨密度を発達させます。誰が何をしてネットツイスターを回すかという協力と交渉を通して、順番を守ること、寛容さ、共感といった社会情動的スキルが育まれます。これは、遊びながら大切なライフスキルを身につける方法です。
技術仕様
  • Unique refnet-twister-net-twister-climbing-playground-equipment-cor20301
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションCorocord
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)110
  • 幅(inch)61
  • 奥行き(inch)61
関連
  • 主なマテリアルザイル
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment