製品の公開
Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852
KOMPAN

Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852

Google翻訳”,
パルクール2は、学齢期の子どもたちが挑戦せずにはいられない遊び場のチャレンジです。多様で反応の良いクライミングロープとネットは、魅力的すぎるほどです。パルクール2は、基本的な運動能力を刺激します。子どもたちは、ロープやネットを水平方向と垂直方向に登るとき、相互協調性、固有受容覚、筋肉を使います。サポートロープを使って上部の梁の上でバランスを取ると、スリルが増します。このバリエーションにより、さまざまなクライミングスタイルが可能になり、より多くの子どもたちが一緒に登ることができます。これには協力とコミュニケーションが必要なので、子どもたちは、順番を交代したり、交渉したりするなどの社会情動的スキルを活用し、伸ばします。パルクール2では、会うための十分なスペースも確保されます。目的地が高いため、空間感覚が養われます。これは、子どもたちが、たとえば街中や混雑した場所などで距離を判断するのに役立ちます。
技術仕様
  • Unique refparkour-2-playground-climbing-equipment-nro852
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)98
  • 幅(inch)125
  • 奥行き(inch)126
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルザイル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment