製品の公開
Play Panel 2, Music, Classic NRO613
KOMPAN

Play Panel 2, Music, Classic NRO613

Google翻訳”,
ミュージック プレイ パネル 2 は、リズム、サウンド、トーンの多彩な組み合わせで、子どもたちを大いに魅了します。子どもたちは、一人で、または友達や先生と一緒に、創造的な遊びに参加するために何度も戻ってきます。ミュージック パイプは、音色の成果とともに感覚のバリエーションを提供します。子どもたちは、動きの制御や例えば手書きに重要な手と目の協調性を訓練します。黒いゴムのフラップを鳴らしたり、パイプを叩いて曲を作ったりすることができます。これは論理的思考と創造的思考を訓練し、協力と社会的な遊びを促します。パーカッション パネルは、子どもたちに無限の遊びの誘いを与えます。ドラムは一人でも一緒にも演奏できます。その周りに大勢の人が集まるスペースがあります。これにより、ドラムのリズムを叩きながら一緒に歌うときに、社会的交流と共同創造が促進されます。また、子どもたちが一緒にまたは個別にルールとリズムを作り出すことで、認知能力と創造性が刺激されます。
技術仕様
  • Unique refplay-panel-2-music-nro613
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)36
  • 幅(inch)38
  • 奥行き(inch)78
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment