製品の公開
Robinia Cliff Rider, 6 ft Playground Equipment NRO300201
KOMPAN

Robinia Cliff Rider, 6 ft Playground Equipment NRO300201

Google翻訳”,
スリル満点のクリフライダーは、繰り返しのループアクションで学童期の子供たちを大いに魅了します。プラットフォームの下には、揺れるハンモックがあり、休憩を誘います。小さなフットレストに乗って空高く舞い上がる、スリル満点のライドは、勇気のある人向けです。初めて乗る場合は、友達に助けてもらいながら乗りましょう。それまでは、パイプラダー、サマーソルトバー、スライドで十分に登ったり滑ったりできます。クリフライダーは、筋力、緊張、タイミング、動作の順序を鍛えます。体の動き、物体のコントロール、タイミングを判断するのは非常に複雑な課題ですが、街の交通など、さまざまな環境で体を安全かつ自信を持って動かすために必要なライフスキルです。さらに、子供たちは、クリフライダーに乗ることへの最初のためらいを克服することで自信を得ます。
技術仕様
  • Unique refrobinia-cliff-rider-6-ft-playground-equipment-nro300201
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)144
  • 幅(inch)172
  • 奥行き(inch)374
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment