製品の公開
Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003
KOMPAN

Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003

Google翻訳”,
RUMBAは、あらゆる屋外環境に合わせてカスタマイズされたデザインのシーティングを実現する無限の可能性を秘めています。RUMBAは、シーティングソリューションを環境に完璧に調和させる最も柔軟な方法です。幾何学と地形が融合し、まさに理想的な空間を実現します。シンプルな円と曲線を基調に設計されているため、お好みのねじれや曲がりを実現できます。標準装備のベンチとテーブルに、背もたれ、アームレスト、テーブルなどを追加し、それらを連結することで、それぞれの場所に合わせたオーダーメイドのソリューションを構築できます。
技術仕様
  • Unique refrumba-bench-curved-30-degrees-par1003
  • コレクションセットOutdoor Furniture
  • コレクションRumba
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)17
  • 幅(inch)31
  • 奥行き(inch)69
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment