製品の公開
Service & Workshop Playground Equipmentservice workshop playground equipment MSV602
KOMPAN

Service & Workshop Playground Equipmentservice workshop playground equipment MSV602

Google翻訳”,
サービス&ワークショップは、乳幼児にとって非常に魅力的な遊びの世界です。遊びの可能性が満載で、子どもたちは夢中になって何度も繰り返し遊びます。乳幼児は、この構造物を支えとして、立ち上がったり、這ったり、歩き回ったりしながら探索します。数々の遊びの仕掛けが、社会的な遊びを促し、子どもたちの発達を促します。「ストップ・ゴー」サイン、歯車、ひもなどが、子どもたちの絆を深めます。ワークショップエリアには、歯車やハンドル、マイクといった具体的なテーマが描かれています。サービスエリアには、圧力計とベルがあります。数多くの操作遊び道具を押したり引いたり、探究したりすることで、子どもたちの論理的思考力が刺激されます。豊かなテーマは、劇的な遊びを促し、言語発達に素晴らしい効果をもたらします。言語発達は、学習、友情の構築、そして人生の成功にとって重要な要素です。
技術仕様
  • Unique refservice-workshop-playground-equipment-msv602
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)48
  • 幅(inch)47
  • 奥行き(inch)58
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment