製品の公開
Snail Springer Playground Equipment NRO115
KOMPAN

Snail Springer Playground Equipment NRO115

Google翻訳”,
カラフルな甲羅と愛らしい顔を持つカタツムリは、幼児を短距離から長距離まで、何度も何度も乗せたくなる乗り物です。魅力的な形状に加え、スチール製の持ち手、ゴム製の足置き、そして滑らかな木製のボディが、カタツムリの乗り心地に豊かな触感をもたらします。特に小さなお子様にとって、豊かな触感は大きなモチベーションとなります。重さ、滑らかさ、温度、柔軟性といった素材の特性を理解する上で、これはリスクマネジメントに重要なスキルです。バネが付いているので、何時間、何年も、何十年も楽しく乗ることができます。カタツムリの心地よく揺れる動きは、バランス感覚と空間認識力を鍛え、身体への自信と転倒防止に不可欠です。優れたバランス感覚は、じっと座って集中する能力に不可欠です。
技術仕様
  • Unique refsnail-springer-playground-equipment-nro115
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)27
  • 幅(inch)19
  • 奥行き(inch)29
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment