製品の公開
Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024
KOMPAN

Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024

Google翻訳”,
可愛らしい丸いデザインの、激しくまたは穏やかに回転するこのおもちゃは、子供たちが何度も回転するたびに歓喜の叫び声を上げます。簡単にアクセスでき、傾いた回転ボウルで、あらゆる能力と幅広い年齢の子供たちが遊ぶことができます。設置面積が小さいため、2~3 個のスピナー ボウルを一緒に配置することができ、社交的な遊びを促します。スピナー ボウルの中に座ったり、端に座ったり、押したり、引いたり、さらにはスピナー ボウルの中に立ったりと、さまざまな遊び方があります。これにより、スピナー ボウルは長く楽しめるおもちゃになります。傾いたボウルにより、子供は体の動きで回転速度を調節できます。これは、すくい上げることでスピードを上げ、手足を広げてスピードを落とすという論理的思考を訓練します。スピナー ボウルは、集中力とじっと座っている能力に必須の平衡感覚を訓練します。他の人に押したり押されたりすることは、順番を守るなどの社会的感情的スキルを訓練します。
技術仕様
  • Unique refspinner-bowl-freestanding-playground-equipment-ele400024
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションElements
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)24
  • 幅(inch)22
  • 奥行き(inch)20
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment