製品の公開
Stilts Playground Equipment NRO806
KOMPAN

Stilts Playground Equipment NRO806

Google翻訳”,
竹馬は、子供たちが何度も夢中になる遊び場の定番です。竹馬には、地面に触れずにバランスを取りながら進むという基本的な遊びのメッセージが込められています。竹馬は、ジャンプしたり、隣り合った竹馬にバランスを取ったりする遊びを促します。また、個人用の椅子として使用したり、グループでの集まりにも対応できます。竹馬は、足の踏み出しと傾斜のおかげで、スキルを習得中の子供たちをサポートします。子供たちはいつでも横に傾いてバランスを取り戻すことができます。竹馬から竹馬へとバランスをとることで、子供たちは固有受容覚とバランス感覚を鍛えます。バランスと固有受容覚は、空間内で自信を持って体をコントロールする上で基本的なものです。友達と一緒に竹馬を渡ることで、交代や交渉のスキルを鍛えます。これらは、友情を築き、仲間と関わる能力の基礎となる重要な社会情動的スキルです。
技術仕様
  • Unique refstilts-playground-equipment-nro806
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)43
  • 幅(inch)97
  • 奥行き(inch)50
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment