製品の公開
Theater & Music Cottage NRO606
KOMPAN

Theater & Music Cottage NRO606

Google翻訳”,
ロビニア シアター & ミュージック コテージは、幼児、未就学児、大人まで、さまざまな創造的な遊びを何時間も楽しめる場所として大変人気があります。細部までこだわったこの遊具は、劇的な遊びや探求的な遊びだけでなく、しっかりとした社会的交流や協力を促します。木琴と太鼓のパネルは創造的な遊びを大いにサポートし、家から見て適切な位置に配置されているため、グループでの演奏にも最適です。時計、ベル、フラップ、棚、鏡には、因果関係の学習と創造的な遊びがぎっしり詰まっています。これらは論理的思考を刺激し、言語発達に優れた劇的な遊びを促します。家の机は社交的な遊びを促します。周囲の遊具は、激しく転がったり、よじ登ったり、くぐったり、回ったりする遊びに繰り返し使用されます。筋肉を刺激するだけでなく、これは、後の読み書きの基礎となる、体の交差協調性などの重要な運動能力を鍛えます。
技術仕様
  • Unique reftheater-music-cottage-nro606
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)101
  • 幅(inch)96
  • 奥行き(inch)118
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment