製品の公開
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator

    MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator

    5つ星のうち3.43.4(43 レビュー)
    Google翻訳”,
    この製品は北米でのみご利用いただけます。これは、標準の計画ガイド情報に基づいて、各速度と容量で必要な最小空きスペースを表すスペース予約モデルです。ご不明な点がございましたら、最寄りの営業所までお問い合わせください。より詳細なモデルが必要な場合は、オンラインのエレベーター計画ツールにアクセスしてください。www.kone.us/ elevators / tools 20年前、私たちは革新的な機械室のないエレベーターを開拓しました。イノベーションは、私たちが行うすべてのことを改善するために私たちを駆り立て続けており、それは私たちの製品だけではありません。私たちの目標は、エレベータの設計、注文、設置、保守、および近代化のプロセス全体を可能な限りスムーズかつ簡単にすることです。私たちは、初日からの優れたサービスと、確実に付加価値をもたらす優れたエレベーターソリューションという、両方の長所を提供します。
    仕様
    • Speed: - ft/min(m/s): 200, 350, 500 fpm (1.00, 1.78, 2.54 m/s) Max. travel: - ft(m: 300 (91.4) Capacity: - lbs(kg): 2000 - 5000 AIA (907-2268) Landings: 6 - 27
    技術仕様
    • Unique refmono700ena
    • コレクションセットElevators
    • コレクションMachine Room-less Elevators (MRL)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
    • Uniclass2015コードAc_90_10_50
    • Uniclass2015詳細Lift travelling
    • MasterFormat 2014 コード14 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectric Traction Elevators
    • OmniClassNumber23-23 11 11 11
    • OmniClassタイトルTraction Elevators
    • UniFormatIIコードD1010
    • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ