製品の公開
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
    Garaventa Lift

    Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    5つ星のうち4.64.6(37 レビュー)
    Google翻訳”,

    Genesis OPAL垂直リフトは、ステージやポーチなどの用途向けに、乗客を短い垂直距離で簡単に上下に移動させます。プラットフォームの壁、プラットフォームのゲート、およびオプションの自動折りたたみランプは、プラットフォームとともに移動し、乗客の周りに安全バリアを作成します。

    OPALの耐荷重は340kg(750lbs)で、最大1600mm(63 ")のアクセスを提供できます。費用対効果の高いアクセシビリティソリューションを提供しながら、屋内および屋外のアプリケーションに最適です。

    技術仕様
    • Unique refgenesis-opal-lift
    • コレクションセットWheelchair Lifts
    • コレクションVertical Platform Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
    • Uniclass2015コードSs_80_50_60_94
    • Uniclass2015詳細Vertical platform lift systems
    • MasterFormat 2014 コード14 43 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlatform Lifts
    • OmniClassNumber23-23 13 11 19
    • OmniClassタイトルPlatform Lifts
    • UniFormatIIコードD1010
    • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts