製品の公開
dolma 40
dolma 40
dolma 40

    dolma 40

    Google翻訳”,
    屋内のクレオンドルマ40の可視幅は50mmです。コンジットは、壁や天井に簡単に設置できる埋め込み式のアルミニウムプロファイルです。プロファイルを測定するために作られたものは、天然または黒色の陽極酸化アルミニウムで仕上げられています。標準のLED照明要素は、どちらかの端に統合できます。住宅または公共環境でのビーコンとしてクレオンドルマを使用します。
    技術仕様
    • Unique refkr_dolma_40
    • コレクションセットLighting
    • コレクションprofile systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ