製品の公開
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga

    fuga

    Google翻訳”,
    kreon fuga には、900 と 1200 の 2 つのサイズがあります。モジュラー設計により、ヘッド、ペンダント バー、天井バーを組み合わせてさまざまな構成を作成できます。kreon fuga の下部水平バーには、均一な光出力のための拡散器付きの CRI85、2700K、または 3000K LED ストリップが搭載されています。このバーは、オフセット位置に再配置することも、垂直バーの中央に配置することもできます。下部水平バーを 90° 回転させることもできるため、kreon fuga はダイナミックなペンダント照明器具になります。オン/オフ ドライバーを内蔵でき、リモート調光用に DALI および 1-10V ドライバーも用意されています。
    技術仕様
    • Unique refkr_fuga
    • コレクションセットLighting
    • コレクションceiling mounted luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ