製品の公開
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40

    side 40

    Google翻訳”,
    kreon side 40 には 2 つのサイズがあります。小さい方の 40x100 バージョンは、小さい方の kreon side 25 の高さに一致します。または、大きい方の kreon side 80 の高さに一致する 40x200 のバリエーションです。慎重に設計されたファセット リフレクターは、鋭いエッジや過度に強い焦点のない、一貫した非対称の光線を生成するのに重要な役割を果たします。この巧妙に作られた機能は、柔らかく包み込むような輝きを放ち、下向きにするとガイドとして機能します。一方、上向きにすると、天井に穏やかな輝きを放ち、あらゆる室内空間の全体的な周囲照明を効果的に豊かにします。この埋め込み式壁照明器具は、控えめなトリムでエレガントに仕上げられており、洗練されたホワイトまたは光沢のあるブラックのパウダー コーティングから選択できます。さらに、各照明器具では、7 つの異なるペイントまたは陽極酸化処理の選択肢で独自に仕上げることができるバックプレートの選択を通じて、パーソナライズされたタッチを加えることができます。
    技術仕様
    • Unique refkr_side_40
    • コレクションセットLighting
    • コレクションwall luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)221
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ