製品の公開
Mirror Gloss Particle Board
Mirror Gloss Particle Board
    Kronospan

    Mirror Gloss Particle Board

    Google翻訳”,

    ミラーグロスボードは、家庭用家具、オフィス家具、高級キッチン、小売店舗などに使用されています。最先端のラミネート技術を用いて製造され、比類のない光沢仕上げの表面を実現しています。高品質の装飾用メラミンフィルムをパーティクルボード基材に圧着することで、周囲の光を捉えて反射する製品が生まれます。このシリーズは、傷がつきにくく、耐光性、耐変色性に優れた単色デザインが特徴です。

    仕様
    • Standard

      EN 14322; EN 312 - type P2

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5) - E-LE

      Features

      - Gloss surface

      - UV stability

      Application

      - Interior frontals

    技術仕様
    • Unique refmirror-gloss-particle-board
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-07-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2800
    • 幅(mm)2050
    関連
    • 主なマテリアルパーティクルボード
    • 副マテリアルラミネート紙
    • 製造国ハンガリー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材