製品の公開
Worktops Square Edge
Worktops Square Edge
Worktops Square Edge
    Kronospan

    Worktops Square Edge

    Google翻訳”,

    直線的なスクエアエッジと、同じデザインで1.5mm厚のABSエッジバンディングを施した、現代的なワークトップです。頑丈でしっかりとした印象を与えます。洗練されたフォルムとすっきりとしたラインは、現代的なキッチンデザインにもミニマルなキッチンデザインにも最適です。


    仕様
    • Worktop Square Edge 1 side ABS: 4100 x 635 mm

      Worktop Square Edge 2 sides ABS: 4100 x 900 mm

      Standard

      EN 312; EN 438-4

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Stain resistant
      - Easy to clean
      - Hygienic
      - Heat resistant

      Application

      - Kitchen tops

    技術仕様
    • Unique refworktops-square-edge
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-07-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパーティクルボード
    • 副マテリアルHPL laminate
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材