製品の公開
Spare toilet roll holder CHRX679
Spare toilet roll holder CHRX679

    Spare toilet roll holder CHRX679

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のスペアロールホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、パイプ直径32 mm、2ロール用、ステンレス鋼カバー付きの隠し取り付け用プレート、ステンレス鋼のネジとダボを含みます。寸法81x280 x 124 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      124.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      160.00 mm
      Maximum width of consumable      150.00 mm
      Spindle      No

    技術仕様
    • Unique ref2000057146
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)280
    • 幅(mm)81
    • 奥行き(mm)124
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ