製品の公開
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    5つ星のうち4.74.7(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    壁取り付け用CAMBRINO水平ベビーおむつ交換台、抗菌Biocote®保護付きポリプロピレン製、白色、ヒンジ付き、安全な開閉用の一体型ショックアブソーバー、両側にナイロン製安全ベルトとフック、使い捨て紙カバー用のロック可能なディスペンサー最大幅260mmの折り畳み式折りたたみ式。 EN12221-1およびEN12221-2に従って認定されています。取り付け材料と80枚の使い捨て紙カバーを含みます。閉じたときの寸法860x565 x 100 mm(W x H x D)開いたときの寸法860 x 480 x 570 mm(W x H x D)
    仕様
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    技術仕様
    • Unique ref2030057691
    • コレクションセットBaby changing tables
    • コレクションBaby change units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)565
    • 幅(mm)860
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)12.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_06
    • Uniclass2015詳細Baby changing units

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ