製品の公開
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Google翻訳”,

    壁取り付け用の二重布フック、ステンレス鋼グレード304L、表面サテン仕上げ、固定用の2つのドリル穴、ステンレス鋼ネジとダボが含まれています。

    寸法30x158 x 100 mm(W x H x D)

    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000057150
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションHooks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)158
    • 幅(mm)30
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_38
    • Uniclass2015詳細Holders and hooks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ