製品の公開
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の折りたたみ式シャワーシート、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、パイプ直径32 mm、材料の厚さ1.2 mm、8つの穴あけ穴、ポリエチレン製の2つの接頭辞付き白いシートバテン、ステンレス鋼のネジとダウエルを含む。寸法484x115 x 526 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2000057738
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションShower seats and backs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)115
    • 幅(mm)484
    • 奥行き(mm)526
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリエチレン
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)3.41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_83
    • Uniclass2015詳細Shower seats

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ